Leírás
Anyag
Acél.
További információk
A láncfeszítő készletek acél feszítőzárjait a láncok közé szerelik. A feszítőzárak segítségével előfeszítik a láncot, ennek köszönhetően megszűnik a játék, amely hosszabb láncok esetében mindig nagyobb lesz.
Accessory
Görgősláncok, acél, láncfeszítő készletekhez, 04211-03.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.