Békaszájszorítók
A békaszájszorítókat főként egyszerű és biztonságos záróeszközként használják ipari alkalmazásokban. Legyen szó fedélről, burkolatról, tartályfedelről vagy gépi burkolatról – a sokféle kialakítású békaszájszorítók biztonságos tartást és zárást biztosítanak.
Igénytől függően a norelem rugókengyellel, szorítókengyellel vagy mozgatható szorítóhoroggal ellátott békaszájszorjtókat kínál. A békaszájszorítók acél és rozsdamentes acél kivitelben kaphatók. Ezenkívül a norelem termékpalettája állítható békaszájszorítókat is tartalmaz, amelyek standard és nagy teherbírású változatban is kaphatók.
A nagy teherbírású változat állítható békaszájszorítói különösen alkalmasak nagy szakítószilárdságú terhelésekhez. Emiatt a kovácsolt békaszájszorítókat gyakran használják haszongépjárművek és mezőgazdasági gépek építésénél, ahol több tonnás rakományt szállítanak. Annak érdekében, hogy a szállítást vagy egyéb munkalépést zökkenőmentesen lehessen végezni, a békaszájszorítókat biztonsági retesszel látják el. Ily módon a véletlen nyitás zárt állapotban nem lehetséges. A fellépő tűrések kompenzálása érdekében a szorítóhorog egy orsó segítségével ennek megfelelően állítható.
Csapózárak
A norelem a számos békaszájszorító mellett a csapózárak széles választékát is kínálja. A csapózárak különösen alkalmasak az ajtók és szárnyak biztonságos zárására. Jellemzőjük a nagyfokú rugalmasság és a könnyű szerelhetőség az általános profilkeresztmetszetekre. Bonyolult mechanikai megmunkálás nélkül rögzíthető hengeres- vagy lencsefejű csavarokkal (M6 méretű).
A működési elv egyszerű: a fogantyú finom meghúzásával a retesz kipattan a reteszelő részből, és az ajtó kinyitható. Záráskor elég egy kis nyomás és a reteszelő rész a helyére pattan. Zárt állapotban is biztosítottak a leszerelés ellen.
A beépített biztonsági funkcióval ellátott csapózárak alkalmasak az érzékeny hozzáférési területekre. Az EN ISO 13849-1 (Cat. 4/PLe) szabványnak megfelelően biztosítják a maximális biztonságot. A speciális csapózárak M12-es csatlakozón keresztül csatlakoznak.
Ezenkívül a norelem a csapózárhoz illeszkedő vésznyitót is kínál, amely a véletlen reteszelést hivatott megakadályozni. Így vészhelyzetben belülről nyitható az ajtó.