Pneumatikus szorítók
A pneumatikus szorítókra általában az a jellemző, hogy sűrített levegővel működtetik őket. Ez megkönnyebbülést jelent a felhasználó számára, különösen gyakori befogási folyamatok esetén. A norelem a pneumatikus szorítók széles skáláját fedi le.
Pneumatikus szorítók standard kivitel
A kézi szorítókhoz képest a pneumatikus szorítók egyidejűleg működtethetők és meghatározott sorrendben zárhatók is. Ezenkívül egy vagy több szorító különböző helyekről vezérelhető. A vezérlés gépi vagy kézi vezérléssel történik. A könyökemelős rendszer elve szerint a pneumatikus szorító levegőkimaradás esetén is zárva marad. Ráadásul a nagy végső áttételnek köszönhetően az ebből eredő levegőfogyasztás alacsony. A könyökemelős rendszer további előnyei egyrészt a nagy nyitási út, amelyet a szorítókar elfordításával érnek el, másrészt az ebből adódó optimális erő- és mozgásarányok.
Tolórudas pneumatikus szorítók
A tolórúdas kivitelű pneumatikus bilincsek toló- és húzószorítóként is használhatók. A robusztus kialakítás és a kettős működésű FESTO pneumatikus henger garantálja a bilincs hosszú élettartamát.
A norelem tolórudas pneumatikus szorítói három különböző lökethosszban kaphatók.
Pneumatikus szorítók függőleges
A norelem függőleges pneumatikus szorítóit egyrészt vízszintes hengerrel, másrészt függőleges hengerrel kínálja. Nagyobb tartó- és szorítóerő jellemzi őket (nehéz kivitel). Mindkét szorító különösen alkalmas speciális gépekbe és átviteli rendszerekbe történő beépítésre. A nemesített és köszörült csapágycsapok, amelyek teflon csapágyakban futnak, gondoskodnak a karbantartásmentes működésről. A tengelyek rögzítőcsavarjai LOCTITE-tel vannak ellátva, így a csavarkötések biztosítva vannak a vibráció és ütőterhelések miatti kilazulás ellen. Ezenkívül a LOCTITE csavarbiztosítók megakadályozzák az előfeszítés elvesztését.
Lengőszorítók pneumatikus
Ha bizonyos munkadarabokat készülékekre, lemezekre és munkapadokra kell rögzíteni, akkor ezt a pneumatikus lengőszorító segítségével lehet megtenni. A lengő funkciót úgy alakították ki, hogy a rögzítési pontok szabadok legyenek a munkadarabok behelyezéséhez és levételéhez. Ez garantálja az optimális munkafolyamatot. A ház blokkformája univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, így a lengőszorító optimálisan illeszthető a befogandó munkadarabhoz.
A norelem pneumatikus lengőszorítói az alkalmazási területtől függően jobbos és balos elforgatással is kaphatók.
Mini szorítók
Ahogy a neve is sugallja, a mini szorítókra jellemző a kis és könnyű mérete. Főleg gazdaságos termelésre használják. Felhasználási területük a szállítósorok, szerszámgépek, készülékek és speciális gépek. A mini szorító lehetővé teszi a szorítókar pontos pozicionálását, és abszolút önzáró, így a szorító helyzetben a megmunkálási erők megakadályozzák a szorító kinyílását. A könyökemelős szorító biztosítja, hogy alacsony légnyomás és levegőfogyasztás mellett is nagy szorítóerők érhetők el. A mini szorítók karbantartást nem igényelnek, mivel állandó kenéssel és speciális csapágyperselyekkel vannak felszerelve.
A norelem mini szorítókat kínál „elektromos végállás lekérdezéssel“ és „végállás lekérdezés nélkül“ változatban.