text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vállalat
Aktuális
Szerviz
Letöltés
A-Z szótár
Hírlevél
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Rugalmas szabványalkatrész rendszer
06000
Rögzítőkarok
Rögzítőkarok
Alaktípus
0°
15°
20°
30°
Alaptestű anyaga
acél
edzett acél
nemesacél
temperöntvény
Menettípus
belső menet
illesztett furat
X=Menet
M06
M08
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
T=Menetmélység
14
17
18
20
21
23
26
27
L=Menethossz
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
A=Fogantyúhossz
48
50
56
60
66
70
75
76
82,5
84,5
87
88
88,1
92
95
100
102
103
104
106
111
119
121
123
126,5
127
128
128,5
131
134
134,5
145
148
150
152
180
230
300
400
Szűrő
Bejegyzések / oldal
17
/ 17 bejegyzés
Pozicionáló rendszerek
Fedezze fel széles árukínálatunkat
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
17
/ 17 bejegyzés
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Alaktípus
0°
15°
20°
30°
Alaptestű anyaga
acél
edzett acél
nemesacél
temperöntvény
Menettípus
belső menet
illesztett furat
X=Menet
M06
M08
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
T=Menetmélység
14
17
18
20
21
23
26
27
L=Menethossz
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
A=Fogantyúhossz
48
50
56
60
66
70
75
76
82,5
84,5
87
88
88,1
92
95
100
102
103
104
106
111
119
121
123
126,5
127
128
128,5
131
134
134,5
145
148
150
152
180
230
300
400
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!