text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vállalat
Aktuális
Szerviz
Letöltés
A-Z szótár
Hírlevél
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
0,00 €
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Rugalmas szabványalkatrész rendszer
06000
Szorítókarok
Szorítókarok
Alaptestű anyaga
acél
horgany
műanyag
nagy teljesítményű termoplaszt
nemesacél
poliamid
Menettípus
belső menet
külső menet
X=Menet
M03
M04
M05
M06
M08
M10
M12
M16
M20
L=Menethossz
6
10
15
16
18
18,3
18,6
19,1
19,2
19,3
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20
20,5
20,8
20,9
25
28,3
28,6
29,1
29,2
29,3
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30
30,5
30,8
30,9
35
38,3
38,6
39,1
39,2
39,3
39,5
39,6
39,7
39,8
39,9
40
40,5
40,8
40,9
45
6
10
15
16
18
18,3
18,6
19,1
19,2
19,3
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20
20,5
20,8
20,9
25
28,3
28,6
29,1
29,2
29,3
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30
30,5
30,8
30,9
35
38,3
38,6
39,1
39,2
39,3
39,5
39,6
39,7
39,8
39,9
40
40,5
40,8
40,9
45
48,3
48,6
49,1
49,2
49,3
49,5
49,6
49,7
49,8
49,9
50
50,5
50,8
50,9
55
58,3
58,6
59,2
59,3
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,8
60,9
70
80
90
A=Fogantyúhossz
30
39
39,9
40
48
64
65
65,2
79
80
80,2
80,3
83
95
95,4
96,8
97
108
109,9
110
110,9
126
132
Komponens anyaga
acél
acél hegy
acél toldalék
csap, POM
golyó, acél
hőre keményedő műanyag
nemesacél
sárgaréz
sárgaréz csap
Alaptest színe
ablak szürke RAL 7040
elektropolírozott
ezüst
ezüst metál
fekete RAL 9005
fekete selyemmatt
feketésszürke, RAL 7021
grafitfekete, RAL 9011
közlekedési kék, RAL 5017
közlekedésvörös, RAL 3020
repcesárga, RAL 1021
rubintvörös, RAL 3003
szemcseszórt
szignálzöld, RAL 6032
tiszta narancssárga, RAL 2004
ultramarin kék RAL 5002
világosszürke, RAL 7035
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 91 bejegyzés
1
(current)
2
3
4
Pozicionáló rendszerek
Fedezze fel széles árukínálatunkat
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 91 bejegyzés
1
(current)
2
3
4
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Alaptestű anyaga
acél
horgany
műanyag
nagy teljesítményű termoplaszt
nemesacél
poliamid
Menettípus
belső menet
külső menet
X=Menet
M03
M04
M05
M06
M08
M10
M12
M16
M20
L=Menethossz
6
10
15
16
18
18,3
18,6
19,1
19,2
19,3
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20
20,5
20,8
20,9
25
28,3
28,6
29,1
29,2
29,3
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30
30,5
30,8
30,9
35
38,3
38,6
39,1
39,2
39,3
39,5
39,6
39,7
39,8
39,9
40
40,5
40,8
40,9
45
6
10
15
16
18
18,3
18,6
19,1
19,2
19,3
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20
20,5
20,8
20,9
25
28,3
28,6
29,1
29,2
29,3
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
30
30,5
30,8
30,9
35
38,3
38,6
39,1
39,2
39,3
39,5
39,6
39,7
39,8
39,9
40
40,5
40,8
40,9
45
48,3
48,6
49,1
49,2
49,3
49,5
49,6
49,7
49,8
49,9
50
50,5
50,8
50,9
55
58,3
58,6
59,2
59,3
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,8
60,9
70
80
90
A=Fogantyúhossz
30
39
39,9
40
48
64
65
65,2
79
80
80,2
80,3
83
95
95,4
96,8
97
108
109,9
110
110,9
126
132
Komponens anyaga
acél
acél hegy
acél toldalék
csap, POM
golyó, acél
hőre keményedő műanyag
nemesacél
sárgaréz
sárgaréz csap
Alaptest színe
ablak szürke RAL 7040
elektropolírozott
ezüst
ezüst metál
fekete RAL 9005
fekete selyemmatt
feketésszürke, RAL 7021
grafitfekete, RAL 9011
közlekedési kék, RAL 5017
közlekedésvörös, RAL 3020
repcesárga, RAL 1021
rubintvörös, RAL 3003
szemcseszórt
szignálzöld, RAL 6032
tiszta narancssárga, RAL 2004
ultramarin kék RAL 5002
világosszürke, RAL 7035
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!