text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Ideális zord környezetben való használatra

Kardáncsuklók rozsdamentes acélból a norelemtől
         
A norelem portfóliójában rozsdamentes acélból készült kardáncsuklók találhatók, amelyek magas korrózióállóságuk miatt különösen alkalmasak kültéri használatra, illetve vegyiparban, élelmiszeriparban vagy gyógyszeriparban történő felhasználásra.

       

A rozsdamentes acélból készült kardáncsuklók (1.4301) továbbítják a tengelyek forgómozgását vagy nyomatékát, és kompenzálják az axiális eltolásokat. A norelem kardáncsuklókat kínál szimpla vagy dupla változatban. Mindkét változat siklócsapágyaszású. Ennek a csapágyazásnak köszönhetően a könyökcsuklók lényegesen nagyobb szögelmozdulásokat képesek kiegyenlíteni más típusú tengelykapcsolókhoz képest. A beszállító kettős kardáncsuklói, amelyek két csapágyponttal rendelkeznek, a radiális eltolást is kompenzálhatják.

 

A célnak megfelelő követelmények

A norelem rozsdamentes acélból készült kardáncsuklók a DIN 808 szabványon alapulnak. A megengedett legnagyobb fordulatszámok a munkaszögtől és a terheléstől függenek, de nem haladhatják meg az 500 ford./perc értéket. A munkaszög egyszeres kardáncsuklónál 45°, dupla kardáncsuklónál 90°, ami azt jelenti, hogy ilyen mértékben elforgathatók.

       

A kardáncsuklók szinte holtjáték nélkül vannak felszerelve. Reteszhoronnyal és anélkül is kaphatók. Ha elfordulás elleni védelemre van szükség, akkor a reteszhornyos kivitelt kell használni. Ha a csuklós tengelyeket folyamatos üzemben használják, a felhasználónak gondoskodnia kell azok megfelelő kenéséről, például zsírral feltöltött gumi védőhüvellyel. A rozsdamentes acélból készült kardáncsuklók használatára vonatkozó irányelveket az alkalmazástól függően egyedileg kell meghatározni. A norelem szakemberei szívesen állnak vásárlóik rendelkezésére a termékekkel vagy a műszaki részletekkel kapcsolatos kérdésekben.