text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél, fogantyúgömb, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült, fogantyúgömb, feketésszürke.
További információk
A perselyes rögzítő csap optimális kombinációt nyújt a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítő csap és a persely precíz kivitele révén magas ismétlési pontosság érhető el két elem összeillesztése során.

Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak