text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. Ezek a T-hornyokkal rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak munkadarabok szabványos szorítóelemekkel való befogásához. A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások nagy ismétlési pontosságát.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.