{"product":{"productId":"agid.22618","price":2434,"name":"Felfogó derékszög, szürkeöntvény, kétoldalú, cserepalettákhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögekre mindkét oldalára cserepaletták pozicionálhatók és rögzíthetők. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére. A felfogó derékszögek DIN 55201 és JIS6337-1980 szabványnak megfelelő gépasztalokhoz készültek szerszámgépekhez. A DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon a felfogó derékszögek kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.