Anyag
GJL 300.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
További információk
A kétoldalas felfogó derékszögekre mindkét oldalon 01127 alaplapok tájolhatók és rögzíthetők. Igy lehetőség van a befogókészülékek célszerű váltására. A kétoldalas felfogó derékszögek tájolása 03110 központosító csapokkal és 03240 T-horonybeétekkel történik. A mozgatáshoz szükséges szemescsavarok a szállítmány részét képezik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.