text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
GJL 250.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
További információk
A mozgatáshoz szükséges szemescsavarok a szállítmány részét képezik. Egy fedél akadályozza meg, hogy a felfogóhasábok üregeibe forgács kerülhessen.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van