text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
Az előmegmunkált felfogó felületekkel rendelkező konzolokat készülékek felépítésére használják. Ezek a konzolok gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van