{"product":{"productId":"agid.22515","price":267.54,"name":"Konzolok, szürkeöntvény, mini, raszterfuratokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes furat
2) Furat illesztőcsavarhoz
3) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
2) Furat illesztőcsavarhoz
3) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.