text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533-112065 illesztőcsavarokkal rögzítik. Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533-116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Furat illesztőcsavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van