text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A magassági blokkokat készülékek moduláris felépítéséhez használják. Több magassági blokk is egymásra helyezhető. A legfelső magassági blokkra támasztóelemeket, befogóeszközöket és ütközőket szerelnek. A magassági blokkokat DIN 912 hengeres fejű csavarokkal rögzítik.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes furat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van