{"product":{"productId":"agid.22620","price":1454,"name":"Cserepaletták, szürkeöntvény, raszterfuratokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfogó felületek köszörülve.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfogó felületek köszörülve.
További információk
A raszterfuratos cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögekkel együtt használatosak. A cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögön kerülnek kijelölésre és rögzítésre. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
2) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.