text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
Az előre megmunkált felfogó felületekkel rendelkező paletták gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak különleges raszterfuratos vagy egyedi furatképpel ellátott alaptestek gyártásához. A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek egyedi igényre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van