text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló Láb
Alak
F
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
barnított és betétedzésű
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
10
SW=kulcsnyílás
17
T=menetmélység
6
D1
17
E
19,4
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek

Leírás

Anyag
Automataacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak