text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A B alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékkomponensek illesztett furatokban való pozicionálására szolgálnak. A B alak edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van