{"product":{"productId":"agid.2276","price":7.35,"name":"Felfogócsapok, lelapolt, C alak"},"currency":"EUR"}
- Áthidalható furattávolsági tűrések
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A lelapolt C alakkal furattávolsági tűrések áthidalására vagy a pozicionálandó munkadarab csupán egy irányban való rögzítésére használható.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.