{"product":{"productId":"agid.18075","price":9.43,"name":"Központosítócsap, belső menettel, C alak, lelapolt"},"currency":"EUR"}
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.