{"product":{"productId":"agid.22372","price":92.62,"name":"Kerámia felfogócsapok, hasonló, mint DIN 6321, C alak"},"currency":"EUR"}
- Fém-kerámia kompozit
- Ütésálló és merev
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
Leírás
Anyag
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
A lapított C alakkal áthidalhatók a furattávolsági tűrések vagy az alkatrész csak egy irányban pozicionálható.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.