{"product":{"productId":"agid.18076","price":7.47,"name":"PERSELY RÖVID KIVITEL, D1=10, H=14,SZERSZÁMACÉL"},"currency":"EUR"}
Persely
rövid kivitel
szerszámacél
edzett és köszörült
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
Mennyiségi egység
€7.47
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Belső átmérő
10
H=Magasság
14
D3
15
F
1,5
RoHS
true
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.