{"product":{"productId":"agid.2281","price":12.21,"name":"Támasztócsapok, acél, A alak, sík felület"},"currency":"EUR"}
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Egyszerű szerelés
Leírás
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
További információk
A támasztócsapok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.