{"product":{"productId":"agid.2381","price":198.67,"name":"Beálló támasz"},"currency":"EUR"}
	Anyag
								Acél.
							Kivitel
								betétedzett barnított és köszörült.
							
						Több  
					
					
						Kevesebbet  
					
				
			
				Leírás
							Anyag
						
						
								Acél.
					
							Kivitel
						
						
								betétedzett barnított és köszörült.
					
							További információk
						
						
								A beálló támasz megtámasztásra szolgál marás, fúrás, gyalulás és köszörölés közben az ú.n. berezonálás, vagy kirázódás megakadályozására. A beálló támasszal gyorsan, pontosan és a munkadarab alá történő benyúlás nélkül lehet alátámasztani. A támasztócsap kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra. Minden tetszőleges helyzetben rögzíthető. Az alátámasztási magasság felvételéhez a támasztócsap belső menetébe tetszőleges típusú menetes csap becsavarható.
 
A 02380-075, 02380-150 és a 02380-170 beálló támaszok csak 1 horonnyal vannak kialakítva.
					A 02380-075, 02380-150 és a 02380-170 beálló támaszok csak 1 horonnyal vannak kialakítva.
            Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
        CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.