{"product":{"productId":"agid.2330","price":141.91,"name":"CSAVAROS BAK D=70 EDZETT ACÉL"},"currency":"EUR"}
Csavaros Bak
edzett acél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
Mennyiségi egység
€141.91
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros Bak
Alaptestű anyaga
edzett acél
D=Átmérő
70
D1
80
D2
TR 50X8
D3
55
D4
6
D5
6
F max. kN
170
H
140
H1
212
H2
90
S
30
S1
4
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
festett, önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
A 02170-01 kivitel nem rendelkezik Ø 12 központfurattal.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.