{"product":{"productId":"agid.20135","price":230.14,"name":"Finombeállító teleszkópos szorítóegységhez"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Adapterelemek, feketére oxidált.
Félhéjak, nitridált.
Félhéjak, nitridált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A finombeállítással pontosan beállítható a távolság a munkadarab és a támasztóasztal között. Szükség esetén a munkadarab-stabilizátor a finombeállítással húzásra vagy nyomásra állítható.
Anyag
Acél.
Kivitel
Adapterelemek, feketére oxidált.
Félhéjak, nitridált.
Félhéjak, nitridált.
További információk
A munkadarab stabilizátorhoz, rendszerméret 25, kizárólag a 02402-25120150 finombeállító szükséges.
A munkadarab-stabilizátor, rendszerméret 50, finombeállításához a 02402-25120150 finombeállító és a 02402-50 adapter (a termék 2 adapterdarabból és egy hernyócsavarból áll) szükséges a mindenkori végeken.
A munkadarab-stabilizátor, rendszerméret 50, finombeállításához a 02402-25120150 finombeállító és a 02402-50 adapter (a termék 2 adapterdarabból és egy hernyócsavarból áll) szükséges a mindenkori végeken.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762, M10
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.