text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A tartómágnes a munkadarab stabilizátorral van összekötve. A mágnes tetszés szerint pozicionálható. Ez lehetővé teszi a gépasztalon való rugalmas pozicionálást.
További információk
A munkadarab stabilizátor, rendszerméret 25, 02403-25161064, mágnesénél a maximális tapadóképesség 8 mm anyagvastagságtól kezdve érhető el.
A munkadarab stabilizátor, rendszerméret 50, 02403-50205087, mágnesénél a maximális tapadóképesség 15 mm anyagvastagságtól kezdve érhető el.
Tilos használni emelőeszközként.

A két rendszerméret között a szorítógolyók kicserélhetők a megfelelő adapterlemezzel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van