{"product":{"productId":"agid.20140","price":66.96,"name":"Szorítókúpok gömbsüveggel munkadarab stabilizátorhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
DIN EN ISO 4017 hatlapfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
Csupasz szorítógolyó.
DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
Csupasz szorítógolyó.
Több
Kevesebbet
Feszítőgolyók gömbsüveggel munkadarab-rögzítőhöz, A alak
kezdet
€87.00
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Feszítőgolyók gömbsüveggel munkadarab-rögzítőhöz, B alak
kezdet
€66.96
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Feszítőgolyók gömbsüveggel munkadarab-rögzítőhöz, C alak
kezdet
€92.11
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Feszítőgolyók gömbsüveggel munkadarab-rögzítőhöz, D alak
kezdet
€86.91
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
DIN EN ISO 4017 hatlapfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
Csupasz szorítógolyó.
DIN EN ISO 4762 hengeresfejű csavar 8.8 szilárdsági osztály fekete.
Csupasz szorítógolyó.
További információk
A szorítógolyók rugalmasan kötik össze a munkadarabot a munkadarab-stabilizátorral. A szorítógolyók nagy szabadsági fokot tesznek lehetővé a munkadarabon.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762