{"product":{"productId":"agid.27315","price":143.64,"name":"Támasztóelemek, hidraulikusan becsavarozható egyszeri hatású, rugóvisszatérítéssel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
Több
Kevesebbet
Támasztóelemek, hidraulikusan becsavarozható, A alak, ráhelyezés hidraulikusan
kezdet
218,12 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Támasztóelemek, hidraulikusan becsavarozható, B alak, ráhelyezés rugóval
kezdet
143,64 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A szerszámok megmunkálása közben támasztóelemeket alkalmaznak, hogy elkerüljék a munkadarab rezgését és behajlását. A becsavarozható támasztóelemek vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők. Mindkét szerelési lehetőséggel a befogó szerkezetben helytakarékos pozíciók alakíthatók ki.
A hidraulikus beszorítás kombinálva vagy külön hidraulikus befogással történhet.
A hidraulikus beszorítás kombinálva vagy külön hidraulikus befogással történhet.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
A alak, felhelyezés hidraulikusan:
Betolt szorítócsapok alapállásban. Csap kitolása hidraulikusan, valamint felhelyezés rugóerővel
B alak, felhelyezés rugóerővel:
Kitolt szorítócsapok alapállásban. Felhelyezés rugóerővel.
Vegye figyelembe a megengedett terhelőerőket.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Betolt szorítócsapok alapállásban. Csap kitolása hidraulikusan, valamint felhelyezés rugóerővel
B alak, felhelyezés rugóerővel:
Kitolt szorítócsapok alapállásban. Felhelyezés rugóerővel.
Vegye figyelembe a megengedett terhelőerőket.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
- Max. üzemi nyomás: 500 bar.
- Megengedett terhelés 500 bar mellett: 9 kN.
- Min. olajnyomás: 100 bar.
- Max. meghúzó nyomaték: 60 Nm.
- Megengedett terhelés 500 bar mellett: 9 kN.
- Min. olajnyomás: 100 bar.
- Max. meghúzó nyomaték: 60 Nm.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Felhelyezés mindig rugóerővel.
- Kis szerelési méretek.
- Vízszintesen/függőlegesen beszerelhető.
- Különálló/befogással kombinált beszorítás.
- Beépített Kantseal-tömítés.
- Felhelyezés mindig rugóerővel.
- Kis szerelési méretek.
- Vízszintesen/függőlegesen beszerelhető.
- Különálló/befogással kombinált beszorítás.
- Beépített Kantseal-tömítés.
Szállítási terjedelem
1 db. Kantseal-tömítést tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr