text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lekerekített csap révén a támcsavarok pozicionáló elemként is használhatók furatos munkadarabok számára.

A 02037-20020 és 02037-20040 változatok nyolclapúak.
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van