text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Feketére oxidált teleszkópos rögzítőegység és rögzítőkészlet.
Csupasz tengely.
További információk
A munkadarab-stabilizátor hossza fokozatmentesen állítható. A tengely egy szorítómechanizmussal biztonságosan rögzíthető húzás és nyomás ellen.

A munkadarab-stabilizátor egy teleszkópos szorítóegységből áll, két rögzítőkészlettel és két B formájú gallérral ellátott szorítógolyóból a 25-ös vagy az 50-es rendszermérethez.
Egyedi igényre
Rögzítő készlet szorítógolyóval.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van