{"product":{"productId":"agid.3116","price":132.07,"name":"Szorítóékek, acél, megmunkálási ráhagyással, ékfelületek köszörült vagy bordázott"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, szerszámacél.
Befogó szegmensek, szerszámacél (30 HRC).
Befogó szegmensek, szerszámacél (30 HRC).
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Befogó szegmensek, barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, szerszámacél.
Befogó szegmensek, szerszámacél (30 HRC).
Befogó szegmensek, szerszámacél (30 HRC).
Kivitel
Alaptest, edzett.
Befogó szegmensek, barnított.
Ékfelületek, köszörült.
Befogó szegmensek, barnított.
Ékfelületek, köszörült.
További információk
A szorítóékek a különlegessége a megmunkálási ráhagyásban rejlik (a kivitel 04526-08 esetén szorítópofánként 3 mm, a kivitelek 04526-12 és 04526-16 esetén szorítópofánként 5 mm). Ez a ráhagyás lehetővé teszi, hogy a munkadarab geometriához igazodó formákat lehessen kialakítani (lásd ábra).
A szorítópofák 04526-08 és 04526-0810 nem bordázottak.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
A szorítópofák 04526-08 és 04526-0810 nem bordázottak.
Az alábbi rendelési számok esetén az eltolási út a következőképpen alakul:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Egyedi igényre
Befogó szegmensek bedolgozott alakkal vagy más keménységgel.
Rajzi hivatkozás
D) hengeres fejű csavar DIN 912
1) Szorítóék
2) Munkadarab
3) Ellentartó
4) Alaplemez
5) Hidraulikus/pneumatikus henger
1) Szorítóék
2) Munkadarab
3) Ellentartó
4) Alaplemez
5) Hidraulikus/pneumatikus henger
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.