{"product":{"productId":"agid.27868","price":268.13,"name":"Szorítóékek rögzített pofával, A alak, csupasz szorítófelületek"},"currency":"EUR"}
- Alkalmas többszörös befogásokhoz
- Nagy szorítóerőkhöz
- Használat T-hornyokban
- Rugalmas és szabad befogás lehetséges
- A hosszlyuk révén tűréskiegyenlítés lehetséges
Leírás
Termékleírás
A szorítóékek működési elvüknél fogva többszörös befogásra alkalmasak.
Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el.
Ezeket a szorítóékeket T-horonyban, befogásra használják.
A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a megmunkáló készülék rögzített ütközőpofáihoz nyomja.
A kettüs ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Az ékfelületeken keresztül nagy szorítóerők érhetők el.
Ezeket a szorítóékeket T-horonyban, befogásra használják.
A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmens kifelé mozdul, és a munkadarabot a megmunkáló készülék rögzített ütközőpofáihoz nyomja.
A kettüs ékbe bedolgozott hosszfuraton keresztül a szorítóékek eltolhatók, ill. a tűrések kompenzálhatók.
Eltolási út: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Anyag
Betétedzésű acél kettős ék és szorítószegmensek.
Kivitel
Edzett, foszfátozott kettős ék és szorítószegmensek.
További információk
A szorítófelületeken található két csavarfurattal további támasztólécek szerelhetők fel a munkadarab optimális befogási mélysége érdekében.
Szállítási terjedelem
Szorítóékek.
Rögzítőcsavarok.
Rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.