text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
1.0715 acél központosító csapok és szorítóékek.
acél szorítógyűrű.
Kivitel
Foszfátozott központosító csap és szorítógyűrű.
Barnított szorítóékek.
Lézergravírozott mérőskála.
További információk
A csavar meghúzásakor mindkét szorítóék befogásra kerül a furatban. A fokozatmentesen állítható szorítógyűrűvel egy vagy több különböző vastagságú ütközőelem biztonságosan rögzíthető.
Kullanım
A szorítócsapok kiválóan alkalmasak arra, hogy hagyományos ütközőelemeket (még ha azok eltérő anyagvastagságúak is) rögzítsenek 16 mm vagy 28 mm furatátmérőjű raszterfuratos asztalokon / hegesztő asztalokon.
Előnyök
Fokozatmentesen állítóható 0-36 mm és 0-75 mm befogási tartományban.
Nem érzékeny a furat átmérőjére és felületminőségére (H12-ig).
A befogási tartomány skálával egyszerűen beállítható.
Felületkímélő befogás a furatban.
Leszorító hatás az asztal vékony anyagvastagsága esetén is (≥8 mm vagy ≥4 mm).
Hagyományos ütközőelemekkel kombinálható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van