text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
DIN EN 12844 cink présöntvény fogantyú.
1.0715 acél központosító csapok és szorítóékek.
acél szorítógyűrű.
Kivitel
Fekete, műanyag bevonatú fogantyú.
Foszfátozott központosító csap és szorítógyűrű.
Barnított szorítóékek.
Lézergravírozott mérőskála.
További információk
A szorítókar elforgatásakor mindkét szorítóék befogásra kerül a furatban. A fokozatmentesen állítható szorítógyűrűvel egy vagy több különböző vastagságú ütközőelem biztonságosan rögzíthető.
Kullanım
A szorítócsapok kiválóan alkalmasak arra, hogy hagyományos ütközőelemeket (még ha azok eltérő anyagvastagságúak is) rögzítsenek 16 mm vagy 28 mm furatátmérőjű raszterfuratos asztalokon / hegesztő asztalokon.
Előnyök
Fokozatmentesen állítóható 0-36 mm és 0-75 mm befogási tartományban.
Nem érzékeny a furat átmérőjére és felületminőségére (H12-ig).
A befogási tartomány skálával egyszerűen beállítható.
Felületkímélő befogás a furatban.
Leszorító hatás az asztal vékony anyagvastagsága esetén is (≥8 mm vagy ≥4 mm).
Hagyományos ütközőelemekkel kombinálható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van