text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

1.0715 acél alátét.

1.0715 acél vagy 1.4305 nemesacél szorítóékek.

Kivitel
Horganyzott alátét.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
További információk
Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum positionieren und fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. A hengeres fejű csavar elforgatásával a szorítóékek megfeszülnek a furatban.
Előnyök
A felfogólemez vékony anyagvastagsága esetén is (fém: ≥8 mm vagy ≥4 mm ; fa ≥18 mm).
Felületkímélő befogás a furatban.
Kis méret.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van