{"product":{"productId":"agid.22208","price":38.12,"name":"Acél vagy nemesacél szorítócsapok szorító szögvassal"},"currency":"EUR"}
Anyag
DIN EN 12844 cink présöntvény fogantyú.
Cink présöntvény szorító szögvas.
1.0715 acél vagy 1.4305 nemesacél szorítóékek.
Kivitel
Fekete, műanyag bevonatú fogantyú.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
DIN EN 12844 cink présöntvény fogantyú.
Cink présöntvény szorító szögvas.
1.0715 acél vagy 1.4305 nemesacél szorítóékek.
Kivitel
Fekete, műanyag bevonatú fogantyú.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
Barnított vagy fényes szorítóékek.
További információk
A szorító szögvasak alkalmasak aluprofilok rögzítéséhez raszterfuratos asztalokon vagy Ø16 mm, Ø20 mm vagy Ø28 mm furatos lemezeken, például ütközőként. A szorítókar meglazításával mindkét szorítás kiold, így lehetőség van szabad forgatásra és eltolásra. A szorítócsapokat szorító szögvassal főként párban használják.
Előnyök
A felfogólemez vékony anyagvastagsága esetén is (fém ≥8 mm vagy ≥4 mm és fa ≥18 mm).
Felületkímélő befogás a furatban.
Szerszám nélkül kezelhető.
Felületkímélő befogás a furatban.
Szerszám nélkül kezelhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.