text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, nemesíthető acél, fedél, alumínium.
Kivitel
karbonitridált.
További információk
A mechanikus szorítóanyák egyik lényeges jellemzője az integrált bolygókerekes hajtómű, amely megsokszorozza a kézi meghúzási nyomatékot. A szorítóanya a szorítóhoz történő kézi kézi beállítása után az „SW1“ kezelő hatlap jobbra forgatásával működésbe lép a bolygókerekes hajtómű hajtó fogaskereke. A szorítóanya minden befogási helyzetben önzáró. A szorítóanya számos befogási feladatra használható a gépgyártásban, különösen a szerszámok befogására présekben és hidegsajtolókban.
Megfelelő T-hornyos csavarok lásd 07040.

A szorítóanyák T-hornyos csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszelő mechanizmus
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van