{"product":{"productId":"agid.3164","price":480,"name":"Szorítócsavarok"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorítócsavarok szabadalmaztatott szorítóékes rendszerrel vannak felszerelve. Ez a rendszer nagy szorítóerőket tesz lehetővé alacsony meghúzási nyomatékok és egyszerű kézi kezelés mellett. A szorítóékes rendszer minden helyzetben önzáró. A szorítócsavar külső menete révén gyorsan hosszabb út tehető meg, mielőtt sor kerülnek a befogásra a szorítóékes rendszerrel (akár 2,2 mm-es löket). A szorítócsavarok számos alkalmazási lehetőséget nyújtanak, főként a présekben, hidegsajtoló és szerszámgépekben, valamint a készülékgyártásban és a gyártóberendezés tervezésben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.