{"product":{"productId":"agid.3020","price":114.56,"name":"Szorítóelem, arness"},"currency":"EUR"}
- Önzárással
- Kézi működtetés
- Vízszintes vagy függőleges szerelés
- Különböző körülményekhez igazodik
Leírás
Anyag
Acél.
Gömb gomb, PF 31 duroplaszt.
Gömb gomb, PF 31 duroplaszt.
Kivitel
Ház, ezüstszürke, kalapácsütés-hatású kalapácslakk.
Minden egyéb komponens, barnított.
Gömb gomb, vörös.
Minden egyéb komponens, barnított.
Gömb gomb, vörös.
További információk
A fogásvételi út 12 mm. A 1,5 mm-es rövid befogási út alatt minden helyzetben önzárás lép fel. Ezért az akár 1 mm-es tűréssel rendelkező munkadarabok befogása is biztonságosan elvégezhető. Az ”arness” szorítóelem minden vízszintes és függőleges helyzetben beszerelhető.
Ahhoz, hogy a különböző adottságokhoz egyéni megoldásokat lehessen találni, számos szabványos tartozék lett kifejlesztve. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer, valamint a nyomótag minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű.
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.
Ahhoz, hogy a különböző adottságokhoz egyéni megoldásokat lehessen találni, számos szabványos tartozék lett kifejlesztve. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer, valamint a nyomótag minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű.
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.