{"product":{"productId":"agid.29351","price":30.84,"name":"Excenteres szorítók, acél, rögzítőkarral, A alak"},"currency":"EUR"}
- Kompakt kivitel
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- Befogás rögzítőkarral szerszám nélkül
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az A méret a munkadarab és menetközép közötti távolságra (szorítócsavar) vonatkozik.
A munkadarabon karcolások keletkezésének csökkentése érdekében javasolt a B alak szorítólemezzel.
A rögzítőkar hatlapú formája révén 60° fokos lépésekben szerelhető be, így a felhasználás szerint beállítható.
A munkadarabon karcolások keletkezésének csökkentése érdekében javasolt a B alak szorítólemezzel.
A rögzítőkar hatlapú formája révén 60° fokos lépésekben szerelhető be, így a felhasználás szerint beállítható.
Előnyök
- kompakt kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- szerszám nélküli beszorítás rögzítőkarral
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- szerszám nélküli beszorítás rögzítőkarral
Rajzi hivatkozás
(1) Szorítócsavar
(2) Hullámos rugós alátét
(3) Rögzítőkar
(4) Imbuszkulcs
(5) Excenteres szorító
(6) Szorítólemez
(2) Hullámos rugós alátét
(3) Rögzítőkar
(4) Imbuszkulcs
(5) Excenteres szorító
(6) Szorítólemez
Accessory
Szorítólemez 04431-15.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.