text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az A méret a munkadarab és menetközép közötti távolságra (szorítócsavar) vonatkozik.

A munkadarabon karcolások keletkezésének csökkentése érdekében javasolt a B alak szorítólemezzel.

A rögzítőkar hatlapú formája révén 60° fokos lépésekben szerelhető be, így a felhasználás szerint beállítható.
Előnyök
- kompakt kivitel
- alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- szerszám nélküli beszorítás rögzítőkarral
Rajzi hivatkozás
(1) Szorítócsavar
(2) Hullámos rugós alátét
(3) Rögzítőkar
(4) Imbuszkulcs
(5) Excenteres szorító
(6) Szorítólemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak