text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesíthető acél.
Hatlap, sárgaréz.
Kivitel
10.9-es minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
A hatlapes és T-hornyos anyás szorító excentercsavarok közvetlenül használhatók a gépasztalon vagy T-hornyos lemezeken. Az elem megtámasztása a T-horonyban az átmenő hernyócsavarral történik. A T-horony alján keletkező lenyomatok elkerülése érdekében javasolt vékony alátéteket használni.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van