{"product":{"productId":"agid.3045","price":68.2,"name":"Szorító excentercsavarok szorítódarabbal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Szorító alátét, betétedzésű és rezezett.
Szorító alátét, betétedzésű és rezezett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Szorító alátét, betétedzésű és rezezett.
Szorító alátét, betétedzésű és rezezett.
További információk
A szorítódarabos szorító excentercsavarok közvetlenül használhatók a gépasztalokon vagy adapterlemezeken. A leszorító hatás révén a munkadarab az alátétre nyomódik. A szorító alátét a munkadarab szöghelyzetéhez igazodik, tehát a munkadarabnak nem kell derékszögűnek lennie. A szorító alátét sima befogási felülettel (megmunkált munkadarabok számára) és fogazott befogási felülettel (nyersdarabok számára) rendelkezik.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.