text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház és bütyök, szerszámacél.
Fogantyú, nemesíthető acél.
Gömb gomb, PF 31 duroplaszt.
Kivitel
Ház és bütyök, edzett és barnított.
Fogantyú, barnított.
Gömb gomb, fekete.
További információk
* Max. munkadarab vastagság lásd 04400 (C méret).
** Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Accessory
Szabványos fogantyúk 06355.
Becsavarható fogantyúk nyomatékhatárolóval 06357.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van