Láncfeszítő
LÁNCFESZÍTŐK
Szabálytalan munkadarabok biztonságos befogása és rögzítése
A láncfeszítők szabálytalan kontúrral és formával rendelkező munkadarabok biztonságos befogására és rögzítésére alkalmasak.
Elsősorban a gép- és berendezésgyártásban kerülnek felhasználásra. Sokoldalúan alkalmazhatók, így a bonyolult munkadarabok speciális eszközök nélkül is rögzíthetők.
A láncfeszítő különösen hengeres munkadarabok,
szelepházak vagy dugattyúk befogására alkalmasak.
Felépítés és működési mód
A láncfeszítő több fő alkotóelemből áll, amelyek együttesen egyenletes szorítóerőt fejtenek ki a munkadarabra:
|
Műszaki részletek
Leszorító horog
Jellemző | Méret [mm] |
|---|---|
Szélesség | 34 / 44 |
Teljes magasság | 122–153 |
Horgok magassága | 18 / 31 |
Alap testmagasság | 100–118 |
Mélység | 46,5 / 61,5 |
Görgőslánc
Jellemző | Méret [mm] |
|---|---|
Hossz | 125–1000 |
Osztás | 15,875 / 25,4 |
Magasság | 20 / 32,6 |
Szélesség | 13 / 25 |
Ellentartók
Jellemző | Méret [mm] |
|---|---|
Menet | M12 / M16 |
Szélesség | 34 / 44 |
Teljes magasság | 110–146 |
Emelés | 25–36 |
Mélység | 50 / 64 |
Befogó | 21 / 29 |
Lábmagasság | 18 / 25 |
Tartozékok
A láncfeszítő bővítésére és beállítására a következő kiegészítő alkatrészek használhatók:
Görgőslánc, acél
A kiegészítő lánchosszúságokkal gyorsan alkalmazkodhat a különböző átmérőjű és formájú munkadarabokhoz.
Előnyök:
- A lánc rugalmas meghosszabbítása zárószemekkel.
- Csekély láncnyúlás az előfeszítés miatt.
- Nagy ellenállás szennyeződésekkel és hőmérsékleti hatásokkal szemben.
Rendelési sz. | L [mm] | Osztás [mm] | G [mm] | Szorítóerő, max. [kN] |
|---|---|---|---|---|
04211-03-150125 | 125 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150250 | 250 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150500 | 500 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-151000 | 1000 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-400125 | 125 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400250 | 250 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400500 | 500 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-401000 | 1000 | 25,400 | 21 | 40 |
Feszítőzár, acél
A feszítőzár a láncfeszítő részegység előfeszítésére szolgál. Két zárószemmel építhető be a láncba.
A hatlapfejű csavar elforgatásával a lánc megfeszül és a lánc belógásából eredő játék
kiegyenlítődik.
Előnyök:
- a lánc optimális előfeszítése,
- csökkenti a láncnyúlást a hosszú láncoknál.
Megjegyzés: 3 méternél hosszabb láncok esetén ajánlott a feszítőzár használata.
Prizma, 120°-os, acél
A prizma változatosan pozicionálható a gépasztalon, ennek köszönhetően a láncfeszítő készlet optimálisan alkalmazható.
A prizmákat a DIN 508 szabványnak megfelelő T-horonyanyákkal rögzítik. Szükség esetén a prizmák egy
horonyanyával pontosan beállíthatók a gépasztalon.