{"product":{"productId":"agid.35219","price":299.44,"name":"Úszószorító, acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest és pofák, acél.
Végütköző, alumínium.
Végütköző, alumínium.
Kivitel
Alaptest, fekete, barnított.
Pofák, nitrokarburált és feketére barnított.
Végütköző, feketére eloxált.
Pofák, nitrokarburált és feketére barnított.
Végütköző, feketére eloxált.
Több
Kevesebbet
Úszószorító, acél, A alak
kezdet
299,44 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Úszószorító, acél, B alak
kezdet
466,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alaptest és pofák, acél.
Végütköző, alumínium.
Végütköző, alumínium.
Kivitel
Alaptest, fekete, barnított.
Pofák, nitrokarburált és feketére barnított.
Végütköző, feketére eloxált.
Pofák, nitrokarburált és feketére barnított.
Végütköző, feketére eloxált.
További információk
Az úszószorító az alkatrészeken található túlnyúló részek befogására és alátámasztására szolgál. A megmunkálás közben megakadályozza a rezgéseket és a behajlást.
Működési mód
1. Nyomja lefelé az úszószorítót.
2. Fordítsa a pofákat az ütközőig. Most az úszószorító pofájának a munkadarab alsó oldalához kell érintkeznie.
3. Húzza meg az úszószorítót hatlapú anyával SW (vegye figyelembe a min. és max. forgatónyomatékot). A befogási folyamat során a munkadarabot beszorítja és alátámasztja.
4. A meglazítás fordított sorrendben történik.
2. Fordítsa a pofákat az ütközőig. Most az úszószorító pofájának a munkadarab alsó oldalához kell érintkeznie.
3. Húzza meg az úszószorítót hatlapú anyával SW (vegye figyelembe a min. és max. forgatónyomatékot). A befogási folyamat során a munkadarabot beszorítja és alátámasztja.
4. A meglazítás fordított sorrendben történik.
Felszerelés
Állítsa be a magassági és az elfordulási tartományt és rögzítse az úszószorítót a fogantyún lévő furatokkal (D1).
A magasság beállításánál bő teret hagyjon tűrésjátéknak felfelé.
B alak:
Speciális beszorítási esetekben a standard szorítópofa módosítható vagy kicserélhető.
A magasság beállításánál bő teret hagyjon tűrésjátéknak felfelé.
B alak:
Speciális beszorítási esetekben a standard szorítópofa módosítható vagy kicserélhető.
Rajzi hivatkozás
1) Cserélhető szorítópofák
2) Hengeres fejű csavar M6 ISO 4762
3) Rögzítési hely a szorítópofákhoz
2) Hengeres fejű csavar M6 ISO 4762
3) Rögzítési hely a szorítópofákhoz