text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
barnított
További információk
A hornyos léc segítségével bármely pozíció lehetséges a gépasztalon.

14 mm-es T-horonnyal. Megfelel a 63, 100 és 125 mm-es T-horony távolságoknak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van