{"product":{"productId":"agid.27335","price":345,"name":"Karos szorítók, hidraulikus, kettős hatású, C forma, fúrt csatornák"},"currency":"EUR"}
- Integrált fém lehúzó
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
Leírás
Termékleírás
A karos szorítók optimálisan alkalmazhatók olyan esetekben, amikor a munkadarabot befogási helyzete alapján, nem beszorított állapotban, fentről kell kivenni. A karos szorító nyitásakor és zárásakor a rögzítőkar lineáris mozgása miatt a karos szorító különösen alkalmas olyan beszorítási helyzetekben, ahol nem lehetséges a szorítóelemek oldalirányú mozgása, pl. zavaró kontúrok miatt. Az erő a dugattyún keresztül jut a karos szorító rögzítőkarjába. A karos szorító kettős működésének következtében a nyitási és zárási idők pontosan meghatározottak.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
A karos szorító rögzítőkarja vízszintes helyzetbe fejti ki az optimális rögzítőerőt.
A tűrések a munkadaraboknál max. +/- 8,5° helyzeteltérés esetében kiegyenlítődnek.
A karos szorító szorítóereje a rögzítőkar hosszától függ.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
A tűrések a munkadaraboknál max. +/- 8,5° helyzeteltérés esetében kiegyenlítődnek.
A karos szorító szorítóereje a rögzítőkar hosszától függ.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Fúrt csatornák.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
- Max. üzemi nyomás dugattyúátmérőkhöz 16 és 25: 350 bar.
- Max. üzemi nyomás dugattyúátmérőhöz 40: 200 bar.
- Max. üzemi nyomás dugattyúátmérőhöz 40: 200 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Integrált fémlehúzó.
- Részben süllyeszthető ház.
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
- Sokoldalú beszerelési lehetőségek.
- Részben süllyeszthető ház.
- Ütközésmentes hozzáférés a munkadarabhoz.
- Vezetékmentes nyomásellátás.
- Sokoldalú beszerelési lehetőségek.
Szállítási terjedelem
- 1db. rögzítőkar karos szorítóhoz.
- 4 db. hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762 szilárdsági osztály 8.8.
- 4 db. műanyag burkolat
- 2 db. O-gyűrűt 7x1,5 (az O-gyűrűs peremes csatlakozó működtetéséhez) tartalmaz.
- 4 db. hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762 szilárdsági osztály 8.8.
- 4 db. műanyag burkolat
- 2 db. O-gyűrűt 7x1,5 (az O-gyűrűs peremes csatlakozó működtetéséhez) tartalmaz.
Egyedi igényre
Pozícióellenőrzéssel.
Rajzi hivatkozás
H1*= optimális szorítási hely; még -1,5mm rögzítőkar ütközőig
1) szerelési kontúr
2) oldás
3) szorítás
4) kerekített él
5) Csak a 16-os dugattyúátmérőnél zárja ezeket a furatokat zárócsavar
1) szerelési kontúr
2) oldás
3) szorítás
4) kerekített él
5) Csak a 16-os dugattyúátmérőnél zárja ezeket a furatokat zárócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.